Articulation M5, Titane

Articulation M5, Titane
Les genouillères réglables sont utilisées pour configurer des stylets dans des tâches spéciales, par exemple la mesure dans les alésages coudés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651449
K651450
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Diamètre
(mm)
Réf ITP Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

84.08 €

1 60 jours 09-M5-L36,5-BTi11-A-5003-527816,722

99.47 €

1 60 jours 09-M5-L46-BTi20DG M5 000 18 058A-5003-527967,8129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Filetage M5 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1

Assistance technique