Articulation M5, acier inoxydable (Numéros de référence)

Articulation M5, acier inoxydable
Les genouillères réglables sont utilisées pour configurer des stylets dans des tâches spéciales, par exemple la mesure dans les alésages coudés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651635

Référence pièce
K651635
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.88 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Tableau de description du système de protocole 09-M4-L21,9-BS Diamètre(mm) 8,6
Réf ITP RI M4 000 07 022 Réf Renishaw A-5004-7605 Ancienne Réf Renishaw M-5000-7589
Filetage M4 Poids(g) 6,14

Vous vous trouvez sur la page de Articulation M5, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: K651635.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651635.

Assistance technique