Articulation M4, acier inoxydable

Articulation M4, acier inoxydable
Les genouillères réglables sont utilisées pour configurer des stylets dans des tâches spéciales, par exemple la mesure dans les alésages coudés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651451
K651636
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Diamètre
(mm)
Réf ITP Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

75.79 €

1 5 jours 09-M4-L15-BS----12,3210

53.88 €

1 60 jours 09-M4-L27,6-BS8.6RI M4 000 07 028A-5004-7606M-5000-75907,02-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Filetage M4

Assistance technique