Rallonge M4, Acier inoxydable

Rallonge M4, Acier inoxydable
Des rallonges sont nécessaires lorsque la mesure n'est pas accessible avec le stylet seul, par exemple les alésages dans les zones difficiles d'accès sur la pièce. L'acier inoxydable est le principal matériau pour les stylets et rallonges de précision à haute résistance si le poids peut être ignoré.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651199
K651200
K651201
K651202
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Poids
(g)

23.68 €

1 5 jours 06-M4-L10-SS7VI M4 000 07 010VM4-10 A-5004-7599M-5000-75832,39

23.68 €

1 60 jours 06-M4-L15-SS7VI M4 000 07 015VM4-15 A-5004-7600M-5000-75843,81

25.00 €

1 60 jours 06-M4-L20-SS7VI M4 000 07 020VM4-20 A-5004-7601M-5000-75855,33

25.00 €

1 5 jours 06-M4-L30-SS7VI M4 000 07 030-A-5004-7602M-5000-75868,52

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Acier inoxydable
Filetage M4 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 2

Assistance technique