Rallonge M4, céramique

Rallonge M4, céramique
Les porte-stylets multidirectionnels permettent une configuration flexible des stylets en étoile. Des rallonges sont nécessaires lorsque l'emplacement de mesure n'est pas accessible avec le stylet seul, par exemple pour atteindre les éléments dans les alésages et les zones difficiles d'accès sur la pièce. Le caractère très léger et extrêmement rigide des matériaux céramique et sa faible dilatation thermique en font le matériau idéal, en particulier pour les tiges longues et les rallonges.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651203
K651204
K651205
K651582
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Matériau de la tige Alésage d'Outil Diamètre
(mm)
Poids
(g)

47.01 €

1 5 jours 06-M4-L30-SCER7-BS7VK M4 000 07 030VM4-30-C A-5000-7754Céramique25,09

68.33 €

1 5 jours 06-M4-L50-SCER7-BS7VK M4 000 07 050VM4-50-CA-5000-7755Céramique26,15

125.00 €

1 5 jours 06-M4-L100-SCER7-BS7VK M4 000 07 100VM4-100-C A-5000-7727Céramique210,6

176.45 €

1 60 jours --VM4-200-CA-5003-0587--13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Filetage M4

Assistance technique