Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K651162
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériaux | Acier inoxydable | Tableau de description du système de protocole | 06-M3-L50-SCER4-BS4 |
---|---|---|---|---|---|
Réf ITP | VK M3 000 04 050 | Réf Qmark | VM3-50-C | Réf Renishaw | A-5003-0075 |
Matériau de la tige | Céramique | Filetage | M3 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 1,3 |
Poids(g) | 2,78 |
Vous vous trouvez sur la page de Rallonge M3, céramique, le numéro d'article est le suivant: K651162.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651162.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles