Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651422 |
K651423 |
K651424 |
K651425 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.26 € | 1 | 5 jours | 06-M3-L50-SCFC4-BS4 | VI M3 000 04 050 | - | - | 2,1 | |||
123.82 € | 1 | 5 jours | 06-M3-L75-SCFC4-BS4 | VC M3 000 04 075 | VM3-75-G | A-5003-4864 | 2,6 | |||
134.21 € | 1 | 5 jours | 06-M3-L100-SCFC4-BS4 | VC M3 000 04 100 | VM3-100-G | A-5003-4865 | 3,1 | |||
127.63 € | 1 | 5 jours | 06-M3-L30-SCFC4-BS4 | VI M3 000 04 030 | - | - | 1,9 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériaux | Acier inoxydable | Matériau de la tige | Fibre de carbone |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | M3 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 1,3 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles