Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651037 |
K651038 |
K651039 |
K651040 |
K651041 |
K651042 |
K651043 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Ancienne Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.47 € | 1 | 5 jours | 06-M2-L5-SS3 | VI M2 000 03 005 | VM2-5 | A-5004-7610 | M-5000-7634 | 602030-8321-000 | 0,2 | |||
17.11 € | 1 | 5 jours | 06-M2-L10-SS3 | VI M2 000 03 010 | VM2-10 | A-5004-7585 | M-5000-3647 | 602030-8322-000 | 0,41 | |||
18.42 € | 1 | 5 jours | 06-M2-L20-SS3 | VI M2 000 03 020 | VM2-20 | A-5004-7586 | M-5000-3648 | 602030-8323-000 | 0,96 | |||
19.74 € | 1 | 5 jours | 06-M2-L30-SS3 | VI M2 000 03 030 | VM2-30 | A-5004-7591 | M-5000-4162 | 602030-8324-000 | 1,53 | |||
20.13 € | 1 | 5 jours | 06-M2-L40-SS3 | VI M2 000 03 040 | VM2-40 | A-5004-7611 | M-5000-7779 | 602030-8325-000 | 2,05 | |||
27.63 € | 1 | 5 jours | 06-M2-L60-SS3 | - | - | - | M-5000-3721 | - | 2,7 | |||
28.95 € | 1 | 5 jours | 06-M2-L90-SS3 | - | - | - | M-5000-3720 | - | 3,8 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériaux | Acier inoxydable | Matériau de la tige | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | M2 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 1,3 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Ancienne Réf Renishaw
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles