Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651044 |
K651045 |
K651046 |
K651047 |
K651583 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Matériau de la tige | Alésage d'Outil Diamètre (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.32 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 06-M2-L30-SCER3-BS3 | VK M2 000 03 030 | VM2-30-C | A-5003-0070 | Céramique | 1,3 | 0,99 | |||
84.74 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 06-M2-L40-SCER3-BS3 | VK M2 000 03 040 | VM2-40-C | A-5003-0071 | Céramique | 1,3 | 1,26 | |||
88.16 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 06-M2-L60-SCER3-BS3 | VK M2 000 03 050 | VM2-50-C | A-5003-0072 | Céramique | 1,3 | 1,54 | |||
102.63 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | 06-M2-L90-SCER3-BS3 | VK M2 000 03 060 | - | - | Céramique | 1,3 | 1,82 | |||
80.53 € | 1 | 60 jours | - | 06-M2-L20-SCER3-BS3 | - | - | - | - | - | 1,57 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Filetage | M2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Matériau de la tige
Alésage d'Outil Diamètre(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles