Rallonge M2, Fibre de carbone (K651352)

Rallonge M2, Fibre de carbone K651352

Détails du produit:

Référence fabricant: K651352

Marque: MITUTOYO

Prix: 113.16

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Tableau de description du système de protocole: 06-M2-L70-SCFC3-BS3

Réf ITP: VC M2 000 03 070

Réf Qmark: VM2-70-G 

Réf Renishaw: A-5003-2282

Poids: 1,8 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651352

Référence pièce
K651352
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)

113.16 €

1 5 jours 06-M2-L70-SCFC3-BS3VC M2 000 03 070VM2-70-G A-5003-22821,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Fibre de carbone
Filetage M2 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge M2, Fibre de carbone, le numéro d'article est le suivant: K651352.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651352.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K651350
K651351
K651353
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)

105.26 €

1 5 jours 06-M2-L40-SCFC3-BS3VC M2 000 03 040VM2-40-G A-5003-22801,4

109.21 €

1 5 jours 06-M2-L50-SCFC3-BS3VC M2 000 03 050VM2-50-G A-5003-22811,6

117.11 €

1 5 jours 06-M2-L90-SCFC3-BS3VC M2 000 03 090VM2-90-G A-5003-22832

Assistance technique