Interface Ethernet/IP pour compteur EJ

Interface Ethernet/IP pour compteur EJ
Conçue pour collecter les données des compteurs compacts EJ de Mitutoyo, cette interface connecte les périphériques de mesure à vos contrôleurs d'E/S en toute simplicité !
Rapide et facile à installer, l'interface Ethernet/IP se connecte directement à vos compteurs EJ.
Compacte, l'interface a été créée avec un profil bas à l'esprit, maintenant la capacité de monter un système complet dans des espaces réduits sur un simple rail DIN.
Conforme aux normes industrielles Ethernet/IP, vous pouvez maintenant l'utiliser comme entrée dans votre système EtherCAT préexistant.
Sécurisés, les systèmes Ethernet/IP sont largement utilisés en standard dans de nombreuses industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21HZA188

Référence pièce
21HZA188
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,102.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation Voltage d'entrée: 10 - 27V DCConsommation maximum: Compteur simple EJ: 3W ou moinsConsolidation Maximum: 30W ou moins Ports de communication RJ45 2 ports
Fonctions Conçue pour collecter les données des compteurs compacts EJ de Mitutoyo, cette interface connecte les périphériques de mesure à vos contrôleurs d'E/S en toute simplicité ! Rapide et facile à installer, l'interface EtherCAT se connecte directement à vos compteurs EJ. Compacte, l'interface a été créée avec un profil bas à l'esprit, maintenant la capacité de monter un système complet dans des espaces réduits sur un simple rail DIN. Conforme aux normes industrielles EtherCAT, vous pouvez maintenant l'utiliser comme entrée dans votre système EtherCAT préexistant. Sécurisés, les systèmes EtherCAT sont largement utilisés en standard dans de nombreuses industries. E/S Industrielle EtherNet/IP Poids(g) 165
Température/Humidité En Fonctionnement 0°C à 50°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation) Conditions De Stockage -10°C à 60°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation)

Vous vous trouvez sur la page de Interface Ethernet/IP pour compteur EJ, le numéro d'article est le suivant: 21HZA188.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21HZA188.

Assistance technique