Interface EtherCAT pour compteur EJ

Interface EtherCAT pour compteur EJ
Conçue pour collecter les données des compteurs compacts EJ de Mitutoyo, cette interface connecte les périphériques de mesure à vos contrôleurs d'E/S en toute simplicité !
Rapide et facile à installer, l'interface EtherCAT se connecte directement à vos compteurs EJ.
Compacte, l'interface a été créée avec un profil bas à l'esprit, maintenant la capacité de monter un système complet dans des espaces réduits sur un simple rail DIN.
Conforme aux normes industrielles EtherCAT, vous pouvez maintenant l'utiliser comme entrée dans votre système EtherCAT préexistant.
Sécurisés, les systèmes EtherCAT sont largement utilisés en standard dans de nombreuses industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21HZA264

Référence pièce
21HZA264
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,130.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation Voltage d'entrée: 10 - 27V DCConsommation maximum: Compteur simple EJ: 3W ou moinsConsolidation Maximum: 30W ou moins Câble de communication Câble compatible TCP/IP (Cu) Cat5e et au-dessus
Ports de communication RJ45 2 ports Fonctions Conçue pour collecter les données des compteurs compacts EJ de Mitutoyo, cette interface connecte les périphériques de mesure à vos contrôleurs d'E/S en toute simplicité ! Rapide et facile à installer, l'interface EtherCAT se connecte directement à vos compteurs EJ. Compacte, l'interface a été créée avec un profil bas à l'esprit, maintenant la capacité de monter un système complet dans des espaces réduits sur un simple rail DIN. Conforme aux normes industrielles EtherCAT, vous pouvez maintenant l'utiliser comme entrée dans votre système EtherCAT préexistant. Sécurisés, les systèmes EtherCAT sont largement utilisés en standard dans de nombreuses industries. E/S Industrielle EtherCAT
Normes IEC 61158 / IEC 61784 Poids(g) 165 Température/Humidité En Fonctionnement 0°C à 50°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation)
Conditions De Stockage -10°C à 60°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation)

Vous vous trouvez sur la page de Interface EtherCAT pour compteur EJ, le numéro d'article est le suivant: 21HZA264.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21HZA264.

Assistance technique