Stylet à disque rubis M2, Tige carbure

Stylet à disque rubis M2, Tige carbure
Les applications qui intègrent les inspections de rainures dans les alésages ne sont souvent pas accessibles avec d'autres configurations de stylets. Ces tâches peuvent être mieux exécutées avec des stylets à disque. Le rubis étant le matériau le plus dur des pointes de stylets, est le choix parfait pour la plupart des applications. Les stylets qui résistent à la flexion en carbure de tungstène sont valables pour pratiquement toutes les applications standard en laboratoire de mesure grâce à leur propriété de rigidité élevée. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, la numérisation de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651085
K651086
K651087
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Hauteur du disque
(mm)
Disque Diamètre
(mm)
Réf ITP Réf Renishaw Matériau de la tige Réf Zeiss Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

150.00 €

1 60 jours 03-M2-DR6/1,2-B2-L10-BS326KR M2 060 03 010A-5000-3611--0,6-

171.71 €

1 5 jours 03-M2-DR4/1-L32-ML19-SWC1-BS314KK M2 040 03 032A-5555-0298Carbure602030-8202-0000,7819

260.53 €

1 5 jours 03-M2-DR8/1,5-L32-ML19-SWC1-BS31,58KK M2 080 03 032A-5555-0297Carbure602030-8201-0001,3819

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Matériau du disque rubis
Filetage M2 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Assistance technique