Stylet à disque acier M3

Stylet à disque acier M3
Les applications qui intègrent les inspections de rainures dans les alésages ne sont souvent pas accessibles avec d'autres configurations de stylets. Ces tâches peuvent être mieux exécutées avec des stylets à disque. Le rubis étant le matériau le plus dur des pointes de stylets, est le choix parfait pour la plupart des applications. Les stylets qui résistent à la flexion en carbure de tungstène sont valables pour pratiquement toutes les applications standard en laboratoire de mesure grâce à leur propriété de rigidité élevée. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, la numérisation de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651172

Référence pièce
K651172
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.05 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 03-M3-DS12,7/2,3-L31-SWC3,5-BS4
Hauteur du disque(mm) 2,3 Matériau du disque Acier inoxydable Disque Diamètre(mm) 12,7
Réf ITP KI M3 127 04 032 Réf Renishaw A-5000-3615 Matériau de la tige Carbure
Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3 Poids(g) 4
Longueur Effective(mm) 31

Vous vous trouvez sur la page de Stylet à disque acier M3, le numéro d'article est le suivant: K651172.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651172.

Assistance technique