Stylet à disque acier M2

Stylet à disque acier M2
Les applications qui intègrent l'inspection des rainures ne sont souvent pas accessibles avec d'autres configurations de stylets. Ces tâches peuvent être mieux exécutées avec des stylets à disque. L'acier trempé est le principal matériau de choix pour les stylets et les rallonges de précision si le poids peut être négligé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651081
K651082
K651083
K651084
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Hauteur du disque
(mm)
Matériau du disque Disque Diamètre
(mm)
Réf ITP Réf Renishaw Poids
(g)

265.79 €

1 60 jours 03-M2-DS18/2,3-B3-L2,6-BS32,3acier trempé18KI M2 022 18 M20A-5000-36134

209.21 €

1 60 jours 03-M2-DS25/3,1-L2,5-BS33,1Acier trempé25KI M2 030 25 M20A-5000-41875

255.26 €

1 60 jours 03-M2-DS181,6-B2,5-L7,5-BS31,6acier trempé18KI M2 015 18 M20A-5000-78094,5

234.21 €

1 5 jours 03-M2-DS25/1,6-B2,5-L7,5-BS31,6acier trempé25KI M2 015 25 M20A-5000-78106,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Filetage M2

Assistance technique