Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651465 |
K651466 |
K651541 |
K651542 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Hauteur du disque (mm) | Matériau du disque | Disque Diamètre (mm) | Réf Renishaw | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.21 € | 1 | 5 jours | 03-M5-DS12/3-L3-BS7 | 3 | acier inoxydable | 12 | A-5003-5288 | 3,7 | 3 | |||
131.45 € | 1 | 60 jours | 03-M5-DS35/5-L4 | 5 | acier inoxydable | 35 | A-5003-5290 | 27 | 4 | |||
121.97 € | 1 | 60 jours | 03-M5-DS21/3-L3-BS10 | 3 | Acier inoxydable | 21 | A-5003-5289 | 9,2 | 3 | |||
148.03 € | 1 | 60 jours | 03-M5-DS63,5/5-L4-BS10 | 5 | Acier inoxydable | 63,5 | A-5003-5291 | 64,98 | 5 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériau de la tige | Acier inoxydable | Filetage | M5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Hauteur du disque(mm)
Matériau du disque
Disque Diamètre(mm)
Réf Renishaw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles