Stylet disque, céramique M3

Stylet disque, céramique M3
Les applications qui intègrent l'inspection des rainures ne sont souvent pas accessibles avec d'autres configurations de stylets. Ces tâches peuvent être mieux exécutées avec des stylets à disque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651612

Référence pièce
K651612
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

521.05 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Tableau de description du système de protocole 03-M5-DCER30/1,5-L5,5-BTi4 Hauteur du disque(mm) 1,5
Matériau du disque ceramic Disque Diamètre(mm) 30 Réf Renishaw A-5003-7098
Filetage M3 Poids(g) 2,62 Longueur Effective(mm) 5,5

Vous vous trouvez sur la page de Stylet disque, céramique M3, le numéro d'article est le suivant: K651612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651612.

Assistance technique