Disque pour stylet

Disque pour stylet
Les applications qui intègrent l'inspection des rainures ne sont souvent pas accessibles avec d'autres configurations de stylets. Ces tâches peuvent être mieux exécutées avec des stylets à disque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650014
K650016
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Disque Diamètre
(mm)
Poids
(g)

121.97 €

1 60 jours 03-DS40-L4-8mm mounting hole4021

124.34 €

1 60 jours 03-DS20-L4-8mm mounting hole208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Hauteur du disque(mm) 4 Matériau du disque acier inoxydable

Assistance technique