Comparateur Digimatic ID-C, maintien de pic, Inche/Métrique

Comparateur Digimatic ID-C, maintien de pic, Inche/Métrique
Modèle spécifique pour modes mini-maxi-battement (TIR)

Une fois la position initiale déterminée, cette position reste le point zéro absolu jusqu'au remplacement de la pile.
Précision de mesure absolue, même pour une grande vitesse de déplacement.
Dos plat.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-301-10
543-301B-10
543-302B-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Touche de mesure Touche de mesure
(mm)
Affichage Type

511.00 €

1 5 jours Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45-LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif.Norme EN ISO

511.00 €

1 5 jours Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45-LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatifNorme EN ISO

499.00 €

1 5 jours -Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif.Norme ASME/ANSI/AGD

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile CR-2032 IP IP42
Fonction d'alerte d'étalonnage Oui Alarme Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage Changement de capacité analogique Oui
Durée de vie la pile Mode standard : environ 1 an
mode rapide : environ 4,5 mois
Fonction de calcul Oui Changement ZERO / ABS Oui
Inversion du sens de comptage Oui DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui
Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic Mode mesure rapide Oui
Verrouillage des touches Oui Introduction de la tolérance Oui H MPE (Hystérésis)(inch) 0,0001
H MPE (Hystérésis)(mm) 0,002 Permutation Inch/métrique Oui Unité de mesure Inch/Métrique
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch) ±0,0001 Temps de réponse max. Illimité Fréquence d'échantillonnage Mode standard : 10 fois/sMode rapide : 50 fois/s(vitesse de détection max. 50 µm/s pour mesure de pic)
Force de mesure MPL(N) ≤1,5 Marche/Arrêt Oui PRESET 3x Oui
R MPE (Répétabilité)(inch) 0,0001 R MPE (Répétabilité)(mm) 0,002 Capacité(inch) 0,5
Capacité(mm) 12,7 Résolution(inch) 0,00005/0,0001/0,0005 Résolution(mm) 0,001/0,01
Poids(g) 170

Assistance technique