Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
543-300-10 |
543-300B-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Affichage | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511.00 € | 1 | 5 jours | LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif | 180 | |||
511.00 € | 1 | 5 jours | LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif. | 170 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alimentation | 1 pile CR-2032 | IP | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui | Alarme | Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage | Changement de capacité analogique | Oui |
Durée de vie la pile | Mode standard : environ 1 an mode rapide : environ 4,5 mois |
Fonction de calcul | Oui | Changement ZERO / ABS | Oui |
Touche de mesure | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | Inversion du sens de comptage | Oui | DATA/HOLD | Oui |
Sortie de données Digimatic | Oui | Digital Scale | Codeur linéaire absolu | Digimatic/mécanique | Digimatic |
Mode mesure rapide | Oui | Verrouillage des touches | Oui | Introduction de la tolérance | Oui |
H MPE (Hystérésis)(mm) | 0,002 | Permutation Inch/métrique | Non | Unité de mesure | Métrique |
Temps de réponse max. | Illimité | Fréquence d'échantillonnage | Mode standard : 10 fois/sMode rapide : 50 fois/s(vitesse de détection max. 50 µm/s pour mesure de pic) | Force de mesure MPL(N) | ≤1,5 |
Marche/Arrêt | Oui | PRESET 3x | Oui | R MPE (Répétabilité)(mm) | 0,002 |
Capacité(mm) | 12,7 | Résolution(mm) | 0,001/0,01 | Type | Norme EN ISO |
Configurer
Propriétés de base
Affichage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles