Comparateur Digimatic ID-C à calcul

Comparateur Digimatic ID-C à calcul
Avec fonctions de calcul Ax + B + Cx-1 (x = trajet de mesure)

Comparateur électronique avec une précision absolue.
Comparateur multifonctionnel avec formule de calcul intégrée pour les différentes applications. Possibilité d'entrer les coefficients A, B et C souhaités. 
Dos plat.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-340B-10
543-590B-10
543-595B-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Affichage Force de mesure MPL
(N)
Capacité
(mm)
Poids
(g)

629.00 €

1 5 jours LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif≤1,512,7170

707.00 €

1 5 jours LCD, hauteur des caractères 8 mm,  330° rotatif≤1,825,4190

848.00 €

1 5 jours LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif≤2,350,8260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile CR-2032 IP IP42
Fonction d'alerte d'étalonnage Oui Alarme Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage Changement de capacité analogique Oui
Durée de vie la pile Mode standard : environ 1 an
mode rapide : environ 4,5 mois
Fonction de calcul Oui Changement ZERO / ABS Oui
Touche de mesure Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 Inversion du sens de comptage Oui DATA/HOLD Oui
Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic
Mode mesure rapide Oui Verrouillage des touches Oui Introduction de la tolérance Oui
H MPE (Hystérésis)(mm) 0,002 Permutation Inch/métrique Non Unité de mesure Métrique
Temps de réponse max. Illimité Fréquence d'échantillonnage Mode standard : 10 fois/sMode rapide : 50 fois/s(vitesse de détection max. 50 µm/s pour mesure de pic) Marche/Arrêt Oui
PRESET 3x Oui R MPE (Répétabilité)(mm) 0,002 Remarques Digital step is switchable (12 steps)
Résolution paramétrable Oui Type Norme EN ISO

Assistance technique