Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
543-352B
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alimentation | 5 - 24 V DC / 100mA (max) | IP | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui | Alarme | Dépassement de la capacité d'affichage | Changement de capacité analogique | Oui |
Fonction de calcul | Oui | Changement ZERO / ABS | Oui | Touche de mesure | Carbure, filetage # 4-48UNF |
Inversion du sens de comptage | Oui | Digital Scale | Codeur linéaire absolu | Digimatic/mécanique | Digimatic |
Affichage | LCD, hauteur de caractères 8 mm | Verrouillage des touches | Oui | Introduction de la tolérance | Oui |
Evaluation de tolérance par LED | Oui | H MPE (Hystérésis)(inch) | 0,0001 | H MPE (Hystérésis)(mm) | 0,002 |
Permutation Inch/métrique | Oui | Unité de mesure | Inch/Métrique | Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch) | ±0,0001 |
Temps de réponse max. | Illimité | Fréquence d'échantillonnage | Mode standard: 100 fois/s(Vitesse de détection max. 0,1mm/s pour mesure de pic) | Force mesure(N) | ≤2,5 |
Force de mesure MPL(N) | ≤2,5 | Marche/Arrêt | Oui | PRESET 3x | Oui |
R MPE (Répétabilité)(inch) | 0,0001 | R MPE (Répétabilité)(mm) | 0,002 | Capacité(inch) | 0,5 |
Capacité(mm) | 12,7 | Remarques | Type ANSI/AGD | Résolution(inch) | 0,00005 |
Résolution(mm) | 0,001 | Signal d'entrée :-ZERO/ABS-PRESET-Retour du mode de maintien par tou | Oui | Signal de sortie :-NG/OK/+NG (évaluation uniquement)par collecteur o | Oui |
Type | Norme ASME/ANSI/AGD | Poids(g) | 285 |
Vous vous trouvez sur la page de Comparateur Absolute Digimatic ID-C de tri, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 543-352B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 543-352B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles