Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
575-123
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alimentation | 1 pile SR-44 | IP | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
Alarme | Low voltage, counting value composition error | Durée de vie la pile | Environ 20000 heures | Touche de mesure | Bille carbure, fil |
Inversion du sens de comptage | Oui | Sortie de données Digimatic | Oui | Digital Scale | Codeur linéaire absolu |
Digimatic/mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractère 8,5 mm | H MPE (Hystérésis)(inch) | 0,001 |
H MPE (Hystérésis)(mm) | 0,02 | Permutation Inch/métrique | Oui | Unité de mesure | Inch/Métrique |
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch) | ±0,001 | Temps de réponse max. | Illimité | Force mesure(N) | ≤1,5 |
Force de mesure MPL(N) | ≤1,8 | Marche/Arrêt | Oui | Origine (ABS ) | Oui |
R MPE (Répétabilité)(inch) | 0,0005 | R MPE (Répétabilité)(mm) | 0,01 | Capacité(inch) | 1 |
Capacité(mm) | 25,4 | Remarques | Type ANSI/AGD | Résolution(inch) | 0,0005 |
Résolution(mm) | 0,01 | Type | Norme ASME/ANSI/AGD | Poids(g) | 140 |
Vous vous trouvez sur la page de Comparateur Digimatic ID-U, ANSI/AGD, le numéro d'article est le suivant: 575-123.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 575-123.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles