Comparateur Digimatic ID-N, IP66

Comparateur Digimatic ID-N, IP66
Comparateur Digimatic conçu spécialement pour les installations à espace de montage restreint. Grande flexibilité de montage grâce à un système d'affichage orientable. Contrôle visuel de la tolérance. Sortie de données SPC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-570
543-571
543-575
543-576
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alarme Touche de mesure Touche de mesure
(mm)
Fonctions H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hystérésis)
(mm)
Permutation Inch/métrique Unité de mesure Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)
(inch)
Force mesure
(N)
R MPE (Répétabilité)
(inch)
R MPE (Répétabilité)
(mm)
Capacité
(inch)
Remarques Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Type

278.00 €

1 5 jours Batterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de config. tolérance-Carbure, filetage : M 2,4 x 0,45--0,02-Métrique---0,01-Le dos à ergot central est montré en opposition-0,01Norme EN ISO

278.00 €

1 5 jours Batterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de config. toléranceCarbure, filetage # 4-48UNF-Type ANSI/AGD-0,02OuiInch/Métrique±0,001≤2,50,00050,010,5-0,00050,01Norme ASME/ANSI/AGD

389.00 €

1 5 jours Batterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de config. tolérance-Carbure, filetage M 2,4 x 0,45--0,002-Métrique---0,002--0,010,01Norme EN ISO

389.00 €

1 60 jours Batterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de config. toléranceCarbure, filetage # 4-48UNF-Type ANSI/AGD0,00010,002OuiInch/Métrique±0,00012≤2,50,00010,0020,5-0,00005/0,00050,001/0,01Norme ASME/ANSI/AGD

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile SR-44 IP IP66
Durée de vie la pile Environ 7000 heures Inversion du sens de comptage Oui DATA/HOLD Oui
Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur des caractères 6,2 mm ExternePreset / ZERO Oui Introduction de la tolérance Oui
Temps de réponse max. Illimité Force de mesure MPL(N) ≤2,5 Marche/Arrêt Oui
Capacité(mm) 12,7 Poids(g) 130

Assistance technique