Comparateur Digimatic ID-H, CEE AC-Adapter

Comparateur Digimatic ID-H, CEE AC-Adapter
Haute précision et multifonction

Contrôle visuel de la tolérance et affichage analogique.
Relevage de 30 mm (câble en option).
Dos plat.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-561D
543-562D
543-563D
543-564D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alarme Touche de mesure Touche de mesure
(mm)
Fonctions H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hystérésis)
(mm)
Permutation Inch/métrique Unité de mesure Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)
(inch)
Force de mesure MPL
(N)
R MPE (Répétabilité)
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)

940.00 €

1 5 jours Dépassement de la capacité d'affichage-Bille carbure, M 2,5 x 0,45--0,0015-Métrique-≤2--30,40,00050,001

910.00 €

1 5 jours Dépassement de la capacité d'affichageBille carbure, 4-48UNF-Type ANSI/AGD0,000060,0015OuiInch/Métrique±0,00006≤20,000041,230,4--

1,164.00 €

1 5 jours Dépassement de la capacité d'affichage-Bille carbure, M 2,5 x 0,45--0,0025-Métrique-≤2,5--60,90,00050,001

1,131.00 €

1 5 jours Dépassement de la capacité d'affichageBille carbure, 4-48UNF-Type ANSI/AGD0,00010,0025OuiInch/Métrique±0,0001≤2,50,000042,460,90,00002/0,00005/0,00010,0005/0,001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation Adaptateur secteur 6 V DC, 2A IP IP30
Changement de capacité analogique Oui Inversion du sens de comptage Oui DATA/HOLD Oui
Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire photoélectrique Digimatic/mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur des caractères 9,5 mm Verrouillage des touches Oui Introduction de la tolérance Oui
Temps de réponse max.(mm/s) 1000 mm/s Marche/Arrêt Oui R MPE (Répétabilité)(mm) 0,001
Remarques Entrée/sortie RS-232 applicable avec câble de raccordement approprié (1m: 21EAA130 ou 2 m: 21EAA131). Entrée de données RS-232C Oui Sortie de données RS-232C Oui
Résolution paramétrable Oui Réglage ZERO Oui

Assistance technique