Comparateur Digimatic ID-H, BS AC-Adapter

Comparateur Digimatic ID-H, BS AC-Adapter
Haute précision et multifonction

Contrôle visuel de la tolérance et affichage analogique.
Relevage de 30 mm (câble en option).
Dos plat.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-561E
543-562E
543-563E
543-564E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Touche de mesure Touche de mesure
(mm)
Fonctions H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hystérésis)
(mm)
Permutation Inch/métrique Unité de mesure Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)
(inch)
Force de mesure MPL
(N)
R MPE (Répétabilité)
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)

940.00 €

1 5 jours -Bille carbure, filetage : M 2,5 x 0,45--0,0015-Métrique-≤2--30,40,00050,001

910.00 €

1 5 jours Bille carbure, 4-48UNF-Type ANSI/AGD0,000060,0015OuiInch/Métrique±0,00006≤20,000041,230,40,00002/0,00005/0,00010,0005/0,001

1,164.00 €

1 5 jours -Bille carbure, filetage : M 2,5 x 0,45--0,0025-Métrique-≤2,5--60,90,00050,0005/0,001

1,131.00 €

1 5 jours Bille carbure, 4-48UNF-Type ANSI/AGD0,00010,0025OuiInch/Métrique±0,0001≤2,50,000042,460,90,00002/0,00005/0,00010,0005/0,001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation Adaptateur secteur 6 V DC, 2A IP IP30
Alarme Dépassement de la capacité d'affichage Changement de capacité analogique Oui Inversion du sens de comptage Oui
DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire photoélectrique
Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur des caractères 9,5 mm Verrouillage des touches Oui
Introduction de la tolérance Oui Temps de réponse max.(mm/s) 1000 mm/s Marche/Arrêt Oui
R MPE (Répétabilité)(mm) 0,001 Remarques Entrée/sortie RS-232 applicable avec câble de raccordement approprié (1m: 21EAA130 ou 2 m: 21EAA131). Entrée de données RS-232C Oui
Sortie de données RS-232C Oui Résolution paramétrable Oui Réglage ZERO Oui

Assistance technique