Comparateur Digimatic ID-F, ASME/ANSI/AGD

Comparateur Digimatic ID-F, ASME/ANSI/AGD
Interface bidirectionnelle Digimatic S1
Rétro-éclairage LCD rouge/vert permet de visualiser immédiatement la tolérance
MAX/MIN/Battement avec une fréquence de 500 scans/sec
Alimentation externe avec adaptateur
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-856-D
543-856-E
543-856B-D
543-856B-E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résolution
(mm)

818.00 €

1 5 jours 0,001/0,01

818.00 €

1 5 jours 0,001/0,01

818.00 €

1 60 jours 0,01

818.00 €

1 5 jours 0,001/0,01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation Adaptateur 9 V DC, 500 mA IP IP30
Fonction d'alerte d'étalonnage Oui Alarme Erreur de détection, dépassement capacité d'affichage, erreur tolérance Changement de capacité analogique Oui
Fonction de calcul Oui Changement ZERO / ABS Oui Touche de mesure(mm) Bille en carbure, filetageM 2,5 x 0,45
Inversion du sens de comptage Oui Personnalisation touches Oui DATA/HOLD Oui
Sortie de données Digimatic Oui Interface bidirectionnelle Digimatic S1 Oui Sélection de la résolution Oui
Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD hauteur de caractères 8,5 mm Verrouillage des touches Oui
Introduction de la tolérance Oui H MPE (Hystérésis)(inch) 0,00008 H MPE (Hystérésis)(mm) 0,002
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch) ±0,00010 Temps de réponse max. Illimité Fréquence d'échantillonnage 500 fois/s
Fréquence d'échantillonnage(times/s) 500 Force de mesure MPL(N) ≤1,5 Marche/Arrêt Oui
Direction de la touche Dans toutes les directions R MPE (Répétabilité)(inch) 0,00008 R MPE (Répétabilité)(mm) 0,002
Capacité(inch) 0,5 Capacité(mm) 12,7 Résolution paramétrable Oui
Diamètre de canon(inch) 0,375

Assistance technique