Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
543-702 |
543-702B |
543-707B |
543-712 |
543-712B |
543-717 |
543-717B |
543-722B |
543-727B |
543-732B |
543-737B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Durée de vie la pile | Touche de mesure | Sélection de la résolution | Affichage | H MPE (Hystérésis) (inch) | H MPE (Hystérésis) (mm) | Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) (inch) | Force de mesure MPL (N) | R MPE (Répétabilité) (inch) | R MPE (Répétabilité) (mm) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Résolution (inch) | Résolution (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.00 € | 1 | 5 jours | Environ. 2700 heures (utilisation continue) | Bille en carbure, filetage : No.4-48UNF | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | ≤1,5 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | 195 | |||
446.00 € | 1 | 5 jours | Environ. 2700 heures (utilisation continue) | Bille en carbure, filetage : No.4-48UNF | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | ≤1,5 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | 165 | |||
540.00 € | 1 | 5 jours | Environ. 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage: No.4-48UNF | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | ≤0,4-0,7 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | 160 | |||
329.00 € | 1 | 5 jours | Environ 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage : No.4-48UNF | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | ≤0,9 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | 0,0005 | 0,01 | 190 | |||
329.00 € | 1 | 5 jours | Environ 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage: No.4-48UNF | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | ≤0,9 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | 0,0005 | 0,01 | 160 | |||
390.00 € | 1 | 60 jours | Environ 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage : No.4-48UNF | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | ≤0,2 - 0,5 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | 0,0005 | 0,01 | 185 | |||
390.00 € | 1 | 5 jours | Environ 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage : No.4-48UNF | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | ≤1,8 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | 0,0005 | 0,01 | 155 | |||
620.00 € | 1 | 5 jours | Environ. 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage : No.4-48UNF | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | ≤1,8 | 0,00008 | 0,002 | 1 | 25,4 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | 195 | |||
445.00 € | 1 | 5 jours | Environ. 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage: No.4-48UNF | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | ≤1,8 | 0,0005 | 0,01 | 1 | 25,4 | 0,0005 | 0,01 | 190 | |||
838.00 € | 1 | 5 jours | Environ. 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage : No.4-48UNF | Oui | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif | 0,00008 | 0,002 | ±0,00020 | ≤2,3 | 0,00008 | 0,002 | 2 | 0,5 | 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005 | 0,0005/0,001/0,01 | 260 | |||
691.00 € | 1 | 5 jours | Environ. 2700 heures (utilisation continue) | Bille carbure, filetage: No.4-48UNF | Non | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. | 0,001 | 0,02 | ±0,0015 | ≤2,3 | 0,0005 | 0,01 | 2 | 8 | 0,0005 | 0,01 | 245 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alimentation | 1 pile CR2032 | IP | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui | Alarme | Faible voltage, erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Sélection de la résolution de barre analogique | Oui |
Changement de capacité analogique | Oui | Extinction automatique | Oui | Classe DIN de la bille 5401 | Oui |
Fonction de calcul | Oui | Changement ZERO / ABS | Oui | Inversion du sens de comptage | Oui |
Personnalisation touches | Oui | DATA/HOLD | Oui | Sortie de données Digimatic | Oui |
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 | Oui | Digital Scale | Codeur linéaire absolu | Digimatic/mécanique | Digimatic |
Verrouillage des touches | Oui | Introduction de la tolérance | Oui | Permutation Inch/métrique | Oui |
Unité de mesure | Inch/Métrique | Temps de réponse max. | Illimité | Fréquence d'échantillonnage | 50 fois/s |
Fréquence d'échantillonnage(times/s) | 50 | Marche/Arrêt | Oui | Type | Norme ASME/ANSI/AGD |
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie la pile
Touche de mesure
Sélection de la résolution
Affichage
H MPE (Hystérésis)(inch)
H MPE (Hystérésis)(mm)
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)(inch)
Force de mesure MPL(N)
R MPE (Répétabilité)(inch)
R MPE (Répétabilité)(mm)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Résolution(inch)
Résolution(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles