Comparateur Digimatic ID-B, IP66

Comparateur Digimatic ID-B, IP66
Conçu spécialement pour les installations à espace de montage restreint.
Grande flexibilité de montage grâce à un système d'affichage orientable. Lecture par le haut.
Contrôle visuel de la tolérance.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-580
543-585
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Affichage H MPE (Hystérésis)
(mm)
R MPE (Répétabilité)
(mm)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Résolution paramétrable

312.00 €

1 5 jours LCD, hauteur des caractères: 6,2 mm0,020,01-0,01-

416.00 €

1 5 jours LCD, hauteur des caractères 6,2 mm0,0020,0020,010,001Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile SR-44 IP IP66
Alarme Batterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de config. tolérance Durée de vie la pile Environ 7000 heures Touche de mesure(mm) Bille carbure, filetage M 2,5 x 0,45
Inversion du sens de comptage Oui DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui
Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic ExternePreset / ZERO Oui
Introduction de la tolérance Oui Unité de mesure Métrique Temps de réponse max. Illimité
Force de mesure MPL(N) ≤2 Marche/Arrêt Oui Capacité(mm) 5
Remarques Dos avec patte en option Type Norme EN ISO Poids(g) 130

Assistance technique