Comparateur Digimatic ID-B, IP66, ANSI/AGD

Comparateur Digimatic ID-B, IP66, ANSI/AGD
Comparateur Digimatic étanche. Conçu spécialement pour les installations à espace de montage restreint. Grande flexibilité de montage grâce à un système d'affichage orientable. Lecture par le haut. Contrôle visuel de la tolérance. Sortie de données SPC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-581
543-586
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Digital Step
(inch)
Digital Step
(mm)
H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hystérésis)
(mm)
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale)
(inch)
Précision
(mm)
R MPE (Répétabilité)
(inch)
R MPE (Répétabilité)
(mm)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Résolution paramétrable

312.00 €

1 5 jours 0.00050.010,0010,02±0,0010,020,00050,010.00050,01-

416.00 €

1 5 jours 0.00005 / 0.00050.001 / 0.010,00010,002±0,000120,0030,00010,0020,00005/0,00050,001 /0,01Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 1 pile SR-44 IP IP66
Alarme Batterie faible, erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de config. tolérance Durée de vie la pile Environ 7000 heures Touche de mesure Bille carbure, filetage 4-48 UNF
Inversion du sens de comptage Oui DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui
Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur des caractères 6,2 mm
ExternePreset / ZERO Oui Fonctions Type ANSI/AGD Introduction de la tolérance Oui
Permutation Inch/métrique Oui Unité de mesure Inch/Métrique Temps de réponse max. Illimité
Force mesure(N) ≤2 Force de mesure MPL(N) ≤2 Marche/Arrêt Oui
IP IP66 Capacité(inch) 0,2 Capacité(mm) 5,08
Remarques Dos avec patte en option Type Norme ASME/ANSI/AGD Poids(g) 130

Assistance technique