Stylet cylindrique M3 Acier inoxydable

Stylet cylindrique M3 Acier inoxydable
Les stylets cylindriques sont conçus pour inspecter les caractéristiques particulièrement minces de la pièce, où le contact correct avec un stylet à bille ne peut être effectué. L'acier inoxydable est le principal choix pour les stylets et les rallonges de précision, si le poids peut être négligé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651153
K651154
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cylindre Diamètre
(mm)
Tableau de description du système de protocole Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

26.32 €

1 5 jours 1.502-M3-SC1,5-L11-ML5/1,5-BS40,535

26.32 €

1 5 jours 302-M3-SC3-L13-ML8,5/4-BS40,798,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Base Diameter(mm) 4 Matériaux Acier inoxydable
Matériau du cylindre Acier inoxydable Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1.3

Assistance technique