Stylet cylindrique M3 bille rubis

Stylet cylindrique M3 bille rubis
Les stylets cylindriques sont conçus pour inspecter les caractéristiques particulièrement minces de la pièce, où le contact correct avec un stylet à bille ne peut être effectué. L'acier inoxydable est le principal choix pour les stylets et les rallonges de précision, si le poids peut être négligé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651155

Référence pièce
K651155
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

353.95 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Cylindre Diamètre(mm) 2
Matériau du cylindre rubis Tableau de description du système de protocole 02-M3-SC2-L19-ML13/6,5-BS4 Filetage M3
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1.3 Poids(g) 0,83 Longueur Effective(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Stylet cylindrique M3 bille rubis, le numéro d'article est le suivant: K651155.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651155.

Assistance technique