Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651030 |
K651031 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylindre Diamètre (mm) | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Ancienne Réf Renishaw | Diameter (mm) | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 € | 1 | 5 jours | 1.5 | 02-M2-SC1,5-L10,75-ML5,25/1,2-SS1-BS3 | ZH M2 015 03 011 | TM2-1511-CYL | A-5004-7589 | M-5000-4152 | 1 | 0,28 | 5,25 | |||
25.00 € | 1 | 5 jours | 3 | 02-M2-SC3-L12,25-ML9,75/3,25-SS1,5-BS3 | ZH M2 030 03 013 | TM2-3013-CYL | A-5004-7590 | M-5000-4153 | 1.5 | 0,49 | 9,75 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Base Diameter(mm) | 3 | Matériaux | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre | Acier inoxydable | Matériau de la tige | Acier inoxydable | Filetage | M2 |
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 1.3 |
Configurer
Propriétés de base
Cylindre Diamètre(mm)
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Ancienne Réf Renishaw
Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles