Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651032 |
K651033 |
K651034 |
K651035 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylindre Diamètre (mm) | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Matériau de la tige | Diameter (mm) | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.84 € | 1 | 5 jours | 2 | 02-M2-RC2-L20-ML13/7,2-SWC1,5-BS3 | ZR M2 020 03 020 | TM2-2021-B | A-5000-7812 | Acier inoxydable | - | 0,47 | 13 | |||
410.53 € | 1 | 5 jours | 4 | 02-M2-RC4-L20-ML13/8,5-SWC1,5-BS3 | - | - | A-5003-0073 | Acier inoxydable | - | 0,9 | 13 | |||
275.92 € | 1 | 5 jours | 1 | 02-M2-RC1-L14,5-ML7,5-BS3 | ZR M2 010 03 015 | TM2-1015-B | A-5000-8876 | - | 1.5 | 0,28 | 7,5 | |||
269.74 € | 1 | 5 jours | 1.5 | 02-M2-RC1,5-L14,25-ML7,25-BS3 | ZR M2 015 03 015 | TM2-1515-B | A-5000-8877 | - | 2 | 0,3 | 7,25 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Base Diameter(mm) | 3 | Matériaux | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre | rubis | Filetage | M2 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 1.3 |
Configurer
Propriétés de base
Cylindre Diamètre(mm)
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Matériau de la tige
Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles