Stylet cylindrique M2, carbure

Stylet cylindrique M2, carbure
Les stylets cylindriques sont conçus pour inspecter les caractéristiques particulièrement minces de la pièce, où le contact correct avec un stylet à bille ne peut être effectué.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651036
K651342
K651343
K651458
K651459
K651460
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Base Diameter
(mm)
Cylindre Diamètre
(mm)
Tableau de description du système de protocole Réf Hexagon Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Matériau de la tige Alésage d'Outil Diamètre
(mm)
Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

95.26 €

1 5 jours -202-M2-RC2-L39-ML31-BS3-ZH M2 020 03 040TM2-2040-BC A-5003-0074-1.31,8731

218.42 €

1 5 jours 30.502-M2-CC0,5-L15-ML9-BS3--TM2-0515-BCA-5003-1210Carbure-59

158.68 €

1 5 jours 3102-M2-CC1/0,5-L36-ML28-SWC1-BS303969278-TM2-1036-BCA-5003-1218-1.3528

142.11 €

1 60 jours -202-M2-CC2-L15-ML7,5-SWC2-BS3--TM2-2016-BC A-5003-1228Carbure-0,837,5

142.11 €

1 60 jours -302-M2-CC3-L22,5-ML21-SWC3-BS3--TM2-3023-BCA-5003-1258Carbure-2,0222,5

94.74 €

1 60 jours -302-M2-CC3-L39-ML7-SWC3-BS3---A-5003-3545Carbure-2,187

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Matériau du cylindre Carbure
Filetage M2

Assistance technique