Croisillon 5 branches support M5, Aluminium

Croisillon 5 branches support M5, Aluminium
Les porte-stylets multidirectionnels permettent une configuration flexible des stylets en étoile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650498
K650499
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Tableau de description du système de protocole Réf Hexagon Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)

111.84 €

1 60 jours square length 20.0 mm10-5-M5-L10-BAl-WA M5 000 20 000WM5-20A-5555-0192A-5003-0855602030-8362-00020

102.63 €

1 5 jours square length 15.0 mm10-5-M5-L15-BAlM00-114-101-000WA M5 000 15 000WM5-15A-5003-0854-602030-8363-0007,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux aluminium Filetage M5
Filetage 1 M5

Assistance technique