Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alésage Diameter a(mm) | 6,6 | Hauteur 1(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur 1(mm) | 90 | Ligne de produit | eco-fix | Filetage 1 | M6 |
Espacement filetage 1(mm) | 25 | Espacement filetage 2(mm) | 12,5 | Unités | 1 |
Profondeur 1(mm) | 50 | Application | CMM |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles