Plaque de base pour éclairage diascopique

Plaque de base pour éclairage diascopique
Cette plaque de base eco-fix est équipée de taraudage de fixation M6 et une répartition de 12,5 mm. Fait d'aluminium anodisé dur pour une meilleure résistance à l'usure et aux rayures.
Dimensions: 250 x 250 mm; partie en verre 160 x 160 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K551215

Référence pièce
K551215
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

632.89 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Hauteur 1(mm) 10 Longueur 1(mm) 250
Longueur 2(mm) 160 Filetage 1 M6 Unités 1
Poids(g) 1120 Application CMM

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de base pour éclairage diascopique, le numéro d'article est le suivant: K551215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K551215.

Assistance technique