Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K650356 |
K650357 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base Diameter (mm) | Tableau de description du système de protocole | Disque Diamètre (mm) | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.68 € | 1 | 60 jours | 10 | 05-M5-BDC15/1,5-L21,5-BAl10 | 15 | KI M5 150 10 021 | SDP-1521.5 | A-5555-0122 | 600341-8095-000 | 6,34 | |||
172.37 € | 1 | 60 jours | 7 | 05-M5-BDC10/1,5-L21,5-BAl7 | 10 | KI M5 100 07 021 | SDP-1021 | A-5555-0121 | 600341-8090-000 | 3,57 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériaux | aluminium | Hauteur du disque(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du disque | acier trempé | Filetage | M5 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 3.1 |
Configurer
Propriétés de base
Base Diameter(mm)
Tableau de description du système de protocole
Disque Diamètre(mm)
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles