Stylet disque à bille céramique M5

Stylet disque à bille céramique M5
Stylet céramique à disque M5. Les applications qui intègrent les inspections de rainures dans les alésages ne sont souvent pas accessibles avec d'autres configurations de stylets. Ces tâches peuvent être mieux exécutées avec des stylets à disque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650164
K650170
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Disque Diamètre
(mm)
Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)

749.61 €

1 5 jours 05-M5-BDC20/1-L60-BAl720----8

297.37 €

1 5 jours 05-M5-BDC15/1-L40-BAl715KI M5 150 07 040SDP-1540A-5555-0124000000-1165-6295

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux aluminium Hauteur du disque(mm) 1
Matériau du disque Céramique Filetage M5 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3.1

Assistance technique