Tablette tactile pour logiciel M2

Tablette tactile pour logiciel M2
PC ASUS doté de 8 Go de RAM, de 256 Go de SSD, de Windows 11Pro et d'un écran tactile de 15,6 pouces parfaitement adapté au système M2.
Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux et une économie d'énergie.
L'écran tactile 15,6 pouces est très ergonomique avec 2 ports série, un port HDMI, RJ45, 4 ports USB type 1 et un port
USB type C.
Compatible avec le support Vesa pour un placement là où vous en avez besoin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

63AAA597

Référence pièce
63AAA597
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,169.74 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Fonctions Tablette pour système M2

Vous vous trouvez sur la page de Tablette tactile pour logiciel M2, le numéro d'article est le suivant: 63AAA597.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63AAA597.

Assistance technique