Croisillon 5 branches M5

Croisillon 5 branches M5
Les porte-stylets multidirectionnels permettent une configuration flexible des stylets en étoile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650122
K650128
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)

73.68 €

1 5 jours 10-5-M5-L10-BS11-BH1,5---600342-8368-0005,62

73.68 €

1 5 jours 10-5-M5-L10-BS11-BH1KH M5 000 11 010PH-100A-5555-0105600341-8367-0005,73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Filetage M5
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3.1

Assistance technique