Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K651206
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériaux | Acier inoxydable | Tableau de description du système de protocole | 10-5-M4-L18-BS15 |
---|---|---|---|---|---|
Réf ITP | HI M4 000 15 018 | Réf Qmark | KM4-18 | Réf Renishaw | A-5000-7792 |
Filetage | M4 | Filetage 1 | M4 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 2 |
Poids(g) | 12,1 |
Vous vous trouvez sur la page de Croisillon 5 branches M4 rotatif, le numéro d'article est le suivant: K651206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651206.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles