Croisillon 5 branches M3 rotatif

Croisillon 5 branches M3 rotatif
Les porte-stylets multidirectionnels permettent une configuration flexible des stylets en étoile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651168
K651169
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

68.42 €

1 5 jours 10-5-M3-L11,5-ML9-BS12HI M3 000 12 011--602030-8382-0004,249

72.37 €

1 5 jours 10-5-M3-L13-BS10HI M3 000 10 013KM3-13A-5000-7610-3,23-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Filetage M3 Filetage 1 M3
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1.3

Assistance technique