Croisillon 5 branches M3 fixe

Croisillon 5 branches M3 fixe
Les porte-stylets multidirectionnels permettent une configuration flexible des stylets en étoile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651167

Référence pièce
K651167
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 10-5-M3-L11-ML9-BS12
Filetage M3 Filetage 1 M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1.3
Poids(g) 3,28 Longueur Effective(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Croisillon 5 branches M3 fixe, le numéro d'article est le suivant: K651167.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651167.

Assistance technique