Croisillon 5 branches M2 rotatif

Croisillon 5 branches M2 rotatif
Les porte-stylets multidirectionnels permettent une configuration flexible des stylets en étoile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651056
K651058
K651558
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf Qmark Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)

96.05 €

1 5 jours 10-4-M2-L7,5-ML6-BS7KM2-7-3A-5000-8395-1,07

60.53 €

1 5 jours 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7---0,92

54.47 €

1 5 jours 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7KM2-10A-5000-3627602030-8381-0000,92

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Stem(mm) Stainless steel Filetage M2
Filetage 1 M2 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1.3 Longueur Effective(mm) 6

Assistance technique