Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K651059
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Tableau de description du système de protocole | 10-5-M2-L9,1-ML5,3-BS10 | Stem(mm) | Stainless steel |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | M2 | Filetage 1 | M2 | Réf Zeiss | 602030-9104-000 |
Poids(g) | 3,62 | Longueur Effective(mm) | 5,3 |
Vous vous trouvez sur la page de Croisillon 5 branches M2 grand modèle rotatif, le numéro d'article est le suivant: K651059.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651059.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles