Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651163 |
K651164 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.95 € | 1 | 5 jours | 04-M3-R2-L30-ML8/18,5-SWC1,5-BS | SI M3 020 07 032 | STR3-2030 | A-5003-0076 | 1,82 | 8 | |||
185.53 € | 1 | 5 jours | 04-M3-R2-L50-ML12/28,5-SWC1,5-BS | SI M3 020 07 052 | STR3-2050 | A-5003-0077 | 2,58 | 12 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Rubis |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre Bille(mm) | 2 | Base Diameter(mm) | 3H7 | Matériaux | Acier inoxydable |
Matériau de la tige | Acier inoxydable | Diamètre de canon(inch) | 1,5 | Filetage | M3 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles