Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K650157 |
K651052 |
K651452 |
K651453 |
K651454 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe DIN de la bille 5401 | Diamètre Bille (mm) | Matériaux | Tableau de description du système de protocole | Réf Hexagon | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Diamètre de canon (inch) | Alésage d'Outil Diamètre (mm) | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.32 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | 1 | Acier inoxydable | - | 03969423 | - | STR2-1020 | A-5003-4788 | 0,7 | 1.3 | - | 63 | 6 | |||
227.63 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | 1 | - | 04-M2-R1-L10-ML2,5/6-SWC0,7-BS3 | - | SI M2 010 05 011 * | STR2-1010 | A-5000-7811 | 0,7 | - | - | 0,5 | 2,5 | |||
261.71 € | 1 | 5 jours | - | 0.5 | Acier inoxydable | 04-M2-R0,5-L10-ML7,5/2,5-SWC0,3-BS3 | - | - | STR2-0510 | A-5003-4011 | 0,3 | 1.3 | 000000-1776-939 | 0,72 | 7,5 | |||
270.00 € | 1 | 5 jours | - | 0.5 | Acier inoxydable | 04-M2-R0,5-L20-ML7,5/7-SWC0,3-BS3 | - | - | STR2-0520 | A-5003-4787 | 0,3 | 1.3 | 000000-1776-940 | 0,74 | 7,5 | |||
201.32 € | 1 | 5 jours | - | 1 | Acier inoxydable | 04-M2-R1-L210-ML7,5/7,5-SWC0,7-BS3 | - | - | STR2-1020 | A-5003-4788 | 0,7 | 1.3 | 000000-1776-941 | 0,87 | 7,5 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Bille | Rubis | Base Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige | Carbure | Filetage | M2 | Filetage 1 | M2 |
Configurer
Propriétés de base
Classe DIN de la bille 5401
Diamètre Bille(mm)
Matériaux
Tableau de description du système de protocole
Réf Hexagon
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Diamètre de canon(inch)
Alésage d'Outil Diamètre(mm)
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles