Cube 4 branches M5 bille rubis, Tige carbure

Cube 4 branches M5 bille rubis, Tige carbure
Afin d'atteindre plusieurs plans sans changer de stylet, des stylets en étoile à pointes multiples peuvent être utilisés. Ce stylet pré-équipe à 4 directions peut être converti en 5 directions en ajoutant une cinquième pointe de stylet de votre choix.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650111
K650112
K650113
K650114
K650555
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre Bille
(mm)
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

240.79 €

1 60 jours 2.504-M5-R2,5-L42,5-ML13,75-SWC01,8-BtiWT M5 025 15 045WMS-2545A-5555-0072602030-9027-00015,4613,75

230.26 €

1 5 jours 204-M5-R2-L43-ML14-SWC1,5-BtiWT M5 020 15 045WMS-2045A-5555-0071602030-9026-00015,114

227.63 €

1 5 jours 1.504-M5-R1,5-L43,5-ML14,25-SWC1,1-BTiWT M5 015 15 045WMS-1545A-5555-0070602030-9025-00014,9314,25

227.63 €

1 60 jours 104-M5-R1-L44-ML14,5-SWC0,7-BTiWT M5 010 15 045WMS-1045A-5555-0069602030-9024-00015,314,5

240.79 €

1 60 jours 3.504-M5-R3,5-L41,5-ML13,25-SWC2,2-BtiWT M5 035 15 045WMS-3545A-5555-0073602030-9028-00016,6413,25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Base Diameter(mm) 15 Matériaux titane Matériau de la tige Acier inoxydable
Diamètre de canon(inch) 0,7 Filetage M5

Assistance technique